ツール用品技術窓口

マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品

通常単価(税別)
4,462
税込単価
4,908
通常出荷日:2日目

【特長】・SB-100G用のロックアーム一式です。【用途】・SB-100G用のロックアーム一式として

詳細を確認

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番:

SB100G-LAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB100G-LASの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
金具取付ねじ
M8×1.25
本体幅(mm)
72
本体高さ(mm)
210
本体奥行(mm)
48
適用機種
SB-100G
アーム径(mm)
φ12、φ10
アーム長さ(mm)
350
材質
スチール

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB100G-LAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,462
( 4,908 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB-100G用のロックアーム一式です。
【用途】
・SB-100G用のロックアーム一式として

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品の型番SB100G-LASのページです。 型番SB100G-LASに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース ロックタイプ SB-100G用部品
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型 SB-80F用部品
ミニマグネットベース MB-7用部品
マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR
WMB-100G用部品 ロックアーム一式
WMB-80G用部品 ロックアーム一式
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,4623,8154,60125,0008,0947,323
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目2日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ
パーツ区分アームタイプ用フレキシブルタイプアームタイプ用-アームタイプ用アームタイプ用
金具取付ねじM8×1.25M8×1.25M5×0.8M8×P1.25(ベース・アーム)、M6×P1.0(アーム・クランプ部)M8×1.25M8×1.25
本体幅(mm)72409773--
本体高さ(mm)21038525348--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト