ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ

    通常単価(税別)
    27,054
    税込単価
    29,759
    通常出荷日:2日目

    【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器【用途】・比較測定や治具への組み込みに

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    2990A-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2990A-10の仕様・寸法情報

    校正証明書
    なし
    デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
    目量(mm)
    0.001
    測定力(N)
    1.5
    目盛種類
    バランス目盛
    戻り誤差(μm)
    2
    繰返し精密度(μm)
    1
    測定データ出力端子
    なし
    目盛仕様
    50-0-50
    長針1回転(mm)
    0.14
    商品仕様
    ショックプルーフ
    商品タイプ
    1回転未満
    外枠外径(mm)
    φ57
    JANコード
    4946368843773
    指示誤差(MPE)
    1/10回転2.5μm
    測定範囲(mm)
    0.1(4)
    全測定範囲指示誤差(μm)
    5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2990A-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,054
    ( 29,759 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    【用途】
    ・比較測定や治具への組み込みに

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプの型番2990A-10のページです。 型番2990A-10に関する仕様情報を記載しております。
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満・防水タイプ
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)
    2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
    標準形ダイヤルゲージ(WDI-10)
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
    通常価格27,05436,67511,745 -10,61118,4055,412
    通常出荷日2日目23日目2日目〜4日目23日目在庫品1日目
    校正証明書なし標準添付なしなし標準添付なし
    デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
    目量(mm)0.0010.001-0.010.010.01
    測定力(N)1.51.5以下21.41.4以下1.5以下
    目盛種類バランス目盛バランス目盛バランス目盛連続目盛連続目盛連続目盛
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト