17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ24用フタ グレー 24-F-GL

テンバコ24用フタ グレー

通常単価(税別)
2,479
税込単価
2,727
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

24-F-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ24用フタ グレー 製品特長・仕様

24-F-GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
外形間口(mm)
500
外形奥行(mm)
344
外形高さ(mm)
30
その他
オプション
詳細タイプ
テンバコ24用フタ
トラスココード
217-8170
質量(g)
460.000
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
24-F-GL

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,479
( 2,727 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ24用フタ グレーの型番24-F-GLのページです。 型番24-F-GLに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ24用フタ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ24用フタ グレー
テンバコ 76
TRW型コンテナ用フタ
78L コンテナ(グレー)
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
軽量コンテナ(ライトグレー)
メーカー三甲三甲積水テクノ成型エスコ三甲エスコ
通常価格2,4799,4222,77213,1382,3358,503 -
通常出荷日6日目8日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグレーブルーグレーブルーグレー
外形間口(mm)5005936001508-1005
外形奥行(mm)344455400335-503
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました