ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501

通常単価(税別)
363
税込単価
399
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく、どちらのタイプにもお使いいただけます。・本体が2本に分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    58
  • 表示文字 
    職長
  • 本体材質
    軟質ビニール
  • JANコード
    4582183907261
  • トラスココード
    481-9870
  • 質量(g)
    7
  • 適合機種
    ヘルタイ用
  • 幅(mm)
    165
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により表示内容が異なります。

型番:

377-501
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

377-501の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
58
表示文字 
職長
本体材質
軟質ビニール
JANコード
4582183907261
トラスココード
481-9870
質量(g)
7
適合機種
ヘルタイ用
幅(mm)
165
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-501

内容量

最小発注数量
1枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363
( 399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく、どちらのタイプにもお使いいただけます。
・本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字など外れにくい位置に取り付けができます。
・ヘルタイ用ネームカバーと組み合わせてご使用できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により表示内容が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501の型番377-501のページです。 型番377-501に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501
ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-509・513
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
ヘルタイ(兼用タイプ)
ヘルバンド識別カバー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットグリーンクロス
通常価格363450378 -431222 -274 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他ステッカーその他ステッカー
高さ(mm)5858(表示面)58---
表示文字 職長作業責任者-私は安全規則を守ります--
本体材質軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール---
JANコード45821839072614571181525645-4582183902440--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました