17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックテーパーゲージ蓄光 快段目盛

  • 測定範囲 (mm)
    1-15
  • 本体材質
    ポリカーボネート
  • 本体幅
    19
  • 本体高さ
    158
  • 本体奥行
    4.5
  • 最小目量 (mm)
    0.1
  • 板厚 (mm)
    2.5(測定板厚1.4)
  • 器差 (mm)
    ±0.2

型番:

TPG-800GKD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TPG-800GKDの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
1-15
本体材質
ポリカーボネート
本体幅
19
本体高さ
158
本体奥行
4.5
最小目量(mm)
0.1
板厚(mm)
2.5(測定板厚1.4)
器差(mm)
±0.2

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPG-800GKD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗闇でも目盛が読み取りやすい蓄光タイプです。
・新設計の階段状目盛で読み違えを防ぎます。
・パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
・キズをつけたくない物の測定に適しています。
・対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
・携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックテーパーゲージ蓄光 快段目盛の型番TPG-800GKDのページです。 型番TPG-800GKDに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックテーパーゲージ蓄光 快段目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックテーパーゲージ蓄光 快段目盛
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
テーパーゲージ快段目盛
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛直尺付
マルチ段差ゲージ快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,354円1,129円1,099円6,796円1,558円2,811円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目10日目在庫品1日目5日目
測定範囲(mm)1-151~151~151~151~150~100
本体材質ポリカーボネート-----
本体幅19-----
本体高さ158-----
本体奥行4.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました