17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス収納ケース

  • 本体材質
    ABS
  • 本体幅 (mm)
    273
  • 本体高さ (mm)
    32
  • 本体奥行 (mm)
    124
  • ケースサイズ (mm)
    273×32×124
  • 適用機種1
    GDCS-(100、150、150W、150CD)
  • 適用機種2
    GDCS-(150P、150B、150IR、150S)
  • 適用機種3
    GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)
  • 適用機種4
    DVC-15II、DVC-15W
  • インナー材質
    PET

型番:

SC-C-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC-C-1の仕様・寸法情報

本体材質
ABS
本体幅(mm)
273
本体高さ(mm)
32
本体奥行(mm)
124
ケースサイズ(mm)
273×32×124
適用機種1
GDCS-(100、150、150W、150CD)
適用機種2
GDCS-(150P、150B、150IR、150S)
適用機種3
GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)
適用機種4
DVC-15II、DVC-15W
インナー材質
PET

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-C-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です
・複数のケースを積み重ねることができます
・横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます
【用途】
・対象ノギスの収納に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス収納ケースの型番SC-C-1のページです。 型番SC-C-1に関する仕様情報を記載しております。
ノギス収納ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス収納ケース
部品 ノギス
ノギスアタッチメント
カノン ノギス検査器
カノン ノギス検査器用スタンド
カノン ノギス検査器 50mm
メーカー新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格2,390円531円 -19,238円81,999円 -18,983円61,075円
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜5日目6日目
本体材質ABS-----
本体幅(mm)273-----
本体高さ(mm)32-----
本体奥行(mm)124-----
ケースサイズ(mm)273×32×124-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました