ツール用品技術窓口

デジタルケガキノギス

  • 測定範囲 (mm)
    0-150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 本体材質
    ステンレス
  • セット内容
    PCケース、CR2032
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • デプスバー
    無
  • 本体幅 (mm)
    235
  • 本体高さ (mm)
    50
  • 本体奥行 (mm)
    16
  • 表示方式
    デジタル
  • 測定子ローラー材質
    ステンレス
  • ケガキ針材質
    炭素鋼

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-150SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GDCS-150SSの仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0-150
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
本体材質
ステンレス
セット内容
PCケース、CR2032
電源
CR2032(テスト用付属)
デプスバー
無
本体幅(mm)
235
本体高さ(mm)
50
本体奥行(mm)
16
表示方式
デジタル
測定子ローラー材質
ステンレス
ケガキ針材質
炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,304円
( 34,434円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です
【用途】
・外側測定およびケガキ作業に

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルケガキノギスの型番GDCS-150SSのページです。 型番GDCS-150SSに関する仕様情報を記載しております。
デジタルケガキノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルケガキノギス
デジタルケガキゲージ
ケガキゲージ TVC-15ST・30ST
ケガキゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
GC 型取ゲージ
デジタルケガキノギス 150mm
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)アークランド グリーンクロス新潟精機(SK)
通常価格31,304円27,671円18,999円 -35,981円 -1,175円 -24,278円
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目10日目〜4日目1日目
測定範囲(mm)0-1500-150----
最小読取値(mm)0.010.010.10.1--
器差(mm)±0.04-±0.1±0.1--
本体材質ステンレスステンレス----
セット内容PCケース、CR2032PCケース,ペンシルケガキ針SC-P,CR2032----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました