ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル溶接ゲージ

通常単価(税別)
26,19022,588
税込単価
28,80924,847
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応しています。・測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です...

詳細を確認
  • 寸法測定精度 (mm)
    ±0.03
  • 本体幅 (mm)
    69
  • 本体高さ (mm)
    120
  • セット内容・付属品
    マスターゲージ、CR2032
  • 電源
    CR2032x1(テスト用付属)
  • 本体奥行 (mm)
    17
  • 余盛高さ (mm)
    10
  • 開先(ベベル)角度 (°)
    60、70、80、90(±2)
  • 材質
    ステンレス
  • すみ肉のど厚の測定 (mm)
    20

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-20WG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-20WGの仕様・寸法情報

寸法測定精度(mm)
±0.03
本体幅(mm)
69
本体高さ(mm)
120
セット内容・付属品
マスターゲージ、CR2032
電源
CR2032x1(テスト用付属)
本体奥行(mm)
17
余盛高さ(mm)
10
開先(ベベル)角度(°)
60、70、80、90(±2)
材質
ステンレス
すみ肉のど厚の測定(mm)
20

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-20WG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,19022,588
( 24,847 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応しています。
・測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・デジタル表示で読み取りやすいです。
・マスターゲージ付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ測定に

ご注意

  • 器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル溶接ゲージの型番GDCS-20WGのページです。 型番GDCS-20WGに関する仕様情報を記載しております。
デジタル溶接ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル溶接ゲージ
溶接ゲージ WGF-50/60
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ステルスポイントリーダー SPR-E100
ステルスポイントリーダー SPR-S
溶接ゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格26,19017,045 -33,46712,87018,6157,000
通常出荷日2日目2日目11日目2日目5日目1日目
寸法測定精度(mm)±0.03±0.4±0.04--±0.4
本体幅(mm)69--121200-
本体高さ(mm)120--100200-
セット内容・付属品マスターゲージ、CR2032ビニールケース本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図---
電源CR2032x1(テスト用付属)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト