ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
15,390円
税込単価
16,929円
通常出荷日:11日目

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ。【特長】・アンダーカット深度専用...

詳細を確認
  • 最小読取値 (mm)
    0.2
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
  • 特長2
    アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
  • 用途
    アンダーカット測定専用

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WGU-2S-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

 
使用方法

使用方法

 

  • 0点調整
    ①母材表面の平らな面で調整。母材の表面状態により、測定ベースは移動可能。
    ②母材表面にゲージを押さえ、測定子、測定ベース2ヶ所の3点が一線上に母材表面に接した状態にする。
    ③その状態で測定子を回し、目盛が0になるように調整。測定子止めねじはゆるめておき、調整後に締める。
     
  • 測定
    ④0点調整が済んだら、測定子をアンダーカットの中央にあてる。
    ⑤スプリングで持ち上げられた指針の指す目盛が、アンダーカットの深さ。

寸法図

寸法図

単位 : mm

  • 材質 ステンレス(SUS410)
  • アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる。
  • アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能。
  • 測定範囲
    深さ : 0 ~ 2.0mm(最小読取値 : 0.2mm、精度 : ± 0.1mm)
    長さ : 0 ~ 10cm
  • 測定ベースのスライド幅 : 約 40mm
商品コード品番質量
007521WGU-2S100g

WGU-2S-KOUSEIの仕様・寸法情報

最小読取値(mm)
0.2
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
100
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
特長2
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途
アンダーカット測定専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WGU-2S-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,390円
( 16,929円 )
11日目

詳細情報

基本情報

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる溶接ゲージ。
【特長】
・アンダーカット深度専用測定ゲージ
・アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能
【用途】
・溶接アンダーカットの深さと長さの測定に使用

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WGU-2S-KOUSEIのページです。 型番WGU-2S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-2S
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格15,390円33,047円21,407円13,930円25,795円7,485円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目2日目
最小読取値(mm)0.20.01---0.2
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-
質量(g)10028091150100100
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)
特長1アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化にあらゆる溶接時の測定に対応溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました