ツール用品技術窓口

レベリングジャッキ

通常単価(税別)
4,629円~12,148円
税込単価
5,092円~13,363円
通常出荷日:5日目

【特長】・誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。・調整後に支持高さを固定するナット付です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ベース、センタ材質
    機械構造用炭素鋼
  • 固定用ナット材質
    冷間圧造用炭素鋼
  • 適用定盤
    G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T
  • ストローク (mm)
    15
  • 許容荷重 (N)
    16520
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

入数

(個)

最小発注数量
1
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,629円
( 5,092円 )
5日目
12,148円
( 13,363円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。
・調整後に支持高さを固定するナット付です。
・3個1組で使用します。
【用途】
・石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングジャッキ
レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102
石定盤架台補助プレート
パラレル用マグネットホルダー PMH16
517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー
精密Vブロック
メーカー新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)スーパーツールミツトヨ榮製機
通常価格4,629円-5,611円 -5,413円2,428円2,161円64,832円 -
通常出荷日5日目2日目2日目6日目2日目3日目
商品タイプその他定盤用工具その他その他その他Vブロック
ベース、センタ材質機械構造用炭素鋼-----
固定用ナット材質冷間圧造用炭素鋼-----
適用定盤G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T-----
ストローク(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト