ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LED球ライト付点検鏡

通常単価(税別)
9,130円
税込単価
10,043円
通常出荷日:5日目

【特長】・保護フィルムを貼ることで、鏡が割れた際に飛散を防止します。・暗く見えにくい場所に便利なライト...

詳細を確認

型番:

LMF-L-LED
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMF-L-LEDの仕様・寸法情報

セット内容
保護フィルム、単3形乾電池x2
本体幅(mm)
101
本体高さ(mm)
-
本体奥行(mm)
-
ライト材質
LED
ミラー材質
ガラス
ミラー寸法(mm)
φ100
LED球(V、mA)
3、90
電源
単3形乾電池x2(テスト用付属)
全長(mm)
-

型番リスト

表示件数
型番
LMF-L-LED

本体幅

(mm)

本体高さ

(mm)

本体奥行

(mm)

ミラー寸法

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
101
-
-
φ100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,130円
( 10,043円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護フィルムを貼ることで、鏡が割れた際に飛散を防止します。
・暗く見えにくい場所に便利なライト付です。
・高寿命、省電力なLEDライトです。
・フレキシブルシャフトで位置調整が自由自在です。
・型番LMF-L-LEDはアンテナ式で長さ調整が可能で、見やすいφ100平面鏡です。
【用途】
・車のエンジンルームや機械内部の確認に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED球ライト付点検鏡の型番LMF-L-LEDのページです。 型番LMF-L-LEDに関する仕様情報を記載しております。
LED球ライト付点検鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED球ライト付点検鏡
LEDライト付点検鏡 IMLEDシリーズ
スケールルーペ用ライト
LED ライトルーペ M-100-2
LEDライトルーペ LL-357
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格9,130円6,383円 -2,241円2,719円2,167円31,899円
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
セット内容保護フィルム、単3形乾電池x2-----
ライト材質LED-----
ミラー材質ガラスガラス----
LED球(V、mA)3、90-----
電源単3形乾電池x2(テスト用付属)-LR41×3個単2形乾電池2本(付属なし)CR2032(リチウム電池)×2個DC3.7V 1050mAhリチウムイオン蓄電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました