ツール用品技術窓口

ワイヤレス受信機

通常単価(税別)
16,359円
税込単価
17,995円
通常出荷日:1日目

【特長】・対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。・受信機1個につ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • セット内容
    SK-LOG lite版
  • 対応OS
    Windows(7以降)
  • インターフェース
    USB1.1以降
  • チャンネル数
    3
  • 周波数帯 (MHz)
    2400
  • 必要ディスク容量 (MB)
    10以上
  • 適用機種
    D-***IP67MW、MCD-***IP65MW

ご注意

型番:

WI-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WI-1Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
セット内容
SK-LOG lite版
対応OS
Windows(7以降)
インターフェース
USB1.1以降
チャンネル数
3
周波数帯(MHz)
2400
必要ディスク容量(MB)
10以上
適用機種
D-***IP67MW、MCD-***IP65MW

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WI-1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,359円
( 17,995円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。
・受信機1個につき、8台までの機器と接続が可能です。
・データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。
【用途】
・対応機種の測定データを取り込む無線受信機に
【使用条件】
・通信距離(m):6

ご注意

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス受信機の型番WI-1Mのページです。 型番WI-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレス受信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス受信機
測定器通信統合ソフト(WEB認証版)
測定器通信統合ソフト(USBドングル版)
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
測定データワイヤレス受信ユニット U-WAVE-R
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格16,359円27,052円33,991円19,911円44,317円8,091円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
セット内容SK-LOG lite版CD-ROM、プロダクトキーカードCD-ROM、USBドングル---
対応OSWindows(7以降)-----
インターフェースUSB1.1以降-----
チャンネル数3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました