ツール用品技術窓口

短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 枚数 (枚)
    1
  • 校正証明書
    有
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 目盛
    0.1
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 目量 (mm)
    0.1
  • テーパー角度
    7°9' 10"
  • 材質
    ステンレス
  • 器差 (mm)
    ±0.1
  • 全長 (mm)
    68.8

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0.5~7.0
9
1個
5.0~11.0
11
1個
9.0~15.0
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,537円
( 9,391円 )
11日目
8,537円
( 9,391円 )
11日目
8,537円
( 9,391円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです
・ボールチェーン付
【用途】
・溝、隙間、穴径の測定に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書
スライドテーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ 細幅(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,537円6,765円 -6,092円6,765円8,378円 -6,957円
通常出荷日11日目10日目11日目10日目10日目10日目
枚数(枚)111-1-
校正証明書有有有有有有
厚さ(mm)1.21.2-1.2-1.2
目盛0.10.10.10.10.050.1
セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト