17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密T型石定盤(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
42,74047,256
税込単価
47,01451,982
通常出荷日:15日目

持ち手があり、持ち運びに便利。現場での掛け持ち使用におすすめ。ケガキ作業及び組立作業に便利な定盤。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    石定盤
  • 材質
    花崗岩
  • 幅 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    100
  • C (mm)
    30
  • D (mm)
    100
  • E (mm)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード使用面の大きさ
幅×奥行×高さ(mm)
平面度
(μm)
質量JAN (4975846)
G3030T150710300×300×1003.522kg033405
G3045T150711300×450×1004.540kg033412

規格表

単位:mm

型番ABCDE
G3030T30026030100300
G3045T45041030100300

外形図

精密T型石定盤の寸法図

使用方法・使用事例

使用事例

持ち上げて移動するのに便利

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 平面精度(μm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

平面精度

(μm)

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
300
3.5
300
260
1個
450
4.5
450
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,740
( 47,014 )
15日目
47,256
( 51,982 )
15日目

詳細情報

基本情報

持ち手があり、持ち運びに便利。現場での掛け持ち使用におすすめ。ケガキ作業及び組立作業に便利な定盤。
【特長】
・T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です
・花崗岩を使った精密定盤です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています
【用途】
・平面度、平行度、真直度測定用として
・加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組立作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密T型石定盤(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密T型石定盤(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
精密T型石定盤
石定盤(脚付)
精密T型石定盤EA719XG-31・EA719XG-32
マグネット付Vブロック(鋳鉄)
石定盤用ワックス GW-300Y2
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ユニセイキエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格42,740-33,759 -119,13139,542 -19,510 -3,100
通常出荷日15日目2日目19日目2日目1日目〜3日目
商品タイプ石定盤石定盤石定盤石定盤Vブロックその他
材質花崗岩花崗岩自然石(黒御影石)花崗岩鋳鉄その他
幅(mm)3003003003007057
高さ(mm)1001007010095163
C(mm)3030----
よく一緒に購入される商品

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト