ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
21,407円
税込単価
23,548円
通常出荷日:11日目

溶接加工作業に活躍な溶接ゲージ。【特長】・溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適・堅牢、軽...

詳細を確認
  • 製品寸法 (mm)
    70×67
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    91
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
  • 特長2
    堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
  • すみ肉・余盛の器差 (mm)
    ±0.2
  • 角度測定器差(ベベル角測定他) (°)
    ±0.7
  • 隙間測定器差 (mm)
    ±0.4

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WG-2-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶接ゲージとは・・・溶接した部分などの様々な測定ができるゲージです

脚長ゲージで溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定がひとつでできる

溶接ゲージWGシリーズの外観

WG-2 表面

溶接ゲージWGシリーズの外観

裏面

規格表

商品コード品番すみ肉 ・ 余盛の 器差角度測定器差
(ベベル角測定他)
隙間測定器差質量
007503WG-2(L)± 0.2mm± 0.7°± 0.4mm91g

外形図

溶接ゲージWGシリーズ寸法図

WG-2 寸法図

WG-2 寸法図

使用方法・使用事例

余盛寸法の測定

余盛寸法の測定方法

脚長

余盛寸法の測定方法

余盛の高さ

余盛寸法の測定方法

すみ肉のど厚

選定サポート情報

技術情報

溶接用語解説

■のど厚
 ほぼ直角に交わる二つの面の隅に溶接する三角形の断面を持つ溶接部の厚さ。
■アークストライク
 アーク溶接作業中に母材の溶接部以外の部分にアークが飛ぶ事。
■ビット
 溶接欠陥の一種。溶接内部のブローホールが表面に出て生じた小さい穴。
■ビード
 1回の溶接操作によって作られた溶着金属の帯状の盛り上がり。
■アンダーカット
 溶接において、溶着金属の谷部に沿って母材が溶けて溶接方向に生じた溝状の表面欠陥部分。
■オーバーラップ
 溶接欠陥の一種。溶着金属が止端で母材に融合せず、重なった状態になった部分。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

WG-2-KOUSEIの仕様・寸法情報

製品寸法(mm)
70×67
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
91
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
特長2
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
すみ肉・余盛の器差(mm)
±0.2
角度測定器差(ベベル角測定他)(°)
±0.7
隙間測定器差(mm)
±0.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WG-2-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,407円
( 23,548円 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接加工作業に活躍な溶接ゲージ。
【特長】
・溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適
・堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
・同一面上に目盛があるので見やすい
・検査合格表付
【用途】
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定など

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WG-2-KOUSEIのページです。 型番WG-2-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
角度限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格21,407円15,390円25,795円33,047円13,930円20,055円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
製品寸法(mm)70×67-----
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)91100100280150-
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS410)SUS304
特長1溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化にアンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。あらゆる溶接時の測定に対応合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました