ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモン 快適・軽量3層底安全靴 SS44黒 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG-A |
|
尾崎製作所 ダイヤルレンズゲージ GL |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
組み立て・調整作業に便利な広幅タイプのフィラゲージ。【特長】・用途に合わせ、自由な長さにカットして使用...
詳細を確認
50mm幅

30mm幅
単位:mm
| 型番 | 商品コード | リーフ幅(W) (mm) | 板厚(t) (mm) | 板厚公差(t) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SFG30-005-1 | 007391 | 30 | 0.005 | ±0.0005 |
| SFG30-01-1 | 007392 | 0.01 | ±0.001 | |
| SFG30-02-1 | 007393 | 0.02 | ±0.002 | |
| SFG30-03-1 | 007394 | 0.03 | ±0.003 | |
| SFG30-04-1 | 007395 | 0.04 | ±0.004 | |
| SFG30-05-1 | 007396 | 0.05 | ±0.005 | |
| SFG30-06-1 | 007397 | 0.06 | ±0.006 | |
| SFG30-08-1 | 007398 | 0.08 | ±0.008 | |
| SFG30-10-1 | 007399 | 0.1 | ±0.01 | |
| SFG50-01-1 | 007401 | 50 | 0.01 | ±0.001 |
| SFG50-02-1 | 007402 | 0.02 | ±0.002 | |
| SFG50-03-1 | 007403 | 0.03 | ±0.003 | |
| SFG50-04-1 | 007404 | 0.04 | ±0.004 | |
| SFG50-05-1 | 007405 | 0.05 | ±0.005 | |
| SFG50-06-1 | 007406 | 0.06 | ±0.006 | |
| SFG50-08-1 | 007407 | 0.08 | ±0.008 | |
| SFG50-10-1 | 007408 | 0.1 | ±0.01 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,536円 ( 11,590円 ) | 15日目 |
10,536円 ( 11,590円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 15日目 |
12,393円 ( 13,632円 ) | 15日目 |
12,393円 ( 13,632円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 15日目 |
組み立て・調整作業に便利な広幅タイプのフィラゲージ。
【特長】
・用途に合わせ、自由な長さにカットして使用可能
・保管に便利な紙製ケース入り
【用途】
・隙間の寸法測定、検査及び隙間の調整など



トラスコ中山
フィラゲージ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,053円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)
4.7通常価格(税別):951円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):701円~

永井ゲージ製作所
永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ FTシリーズ
5通常価格(税別):1,577円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
4.7通常価格(税別):782円~

アサヒゲージ
フィラーゲージ 厚さ:0.01~1mm 幅:12.7mm
4.6通常価格(税別):1,378円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~