ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 フィラゲージ |
|
新潟精機(SK) フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼) |
|
新潟精機(SK) フィラゲージ広幅 |
|
PRECISION 真鍮・ロール巻シム PBシリーズ |
|
シモン プロスニーカー 短靴 8911ブラック・ネイビー・ホワイト |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。組み立て...
詳細を確認
自動車エンジンやその他内燃機の組み立てや調整に最適。
| 型番 | 商品コード | サイズ (mm) | リーフ幅 (mm) | 器差 (mm) | ケースサイズ (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG-005-1 | 007245 | 0.005×1m | 12.7 | ±0.004 | 77×77×22 | 34g |
| SFG-03-1 | 007381 | 0.03×1m | ±0.005 | 36g | ||
| SFG-04-1 | 007382 | 0.04×1m | 37g | |||
| SFG-05-1 | 007383 | 0.05×1m | 38g | |||
| SFG-06-1 | 007384 | 0.06×1m | 39g | |||
| SFG-07-1 | 007385 | 0.07×1m | 40g | |||
| SFG-08-1 | 007386 | 0.08×1m | 41g | |||
| SFG-09-1 | 007387 | 0.09×1m | 42g | |||
| SFG-10-1 | 007388 | 0.10×1m | ±0.006 | 43g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,602円 ( 7,262円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,363円 ( 6,999円 ) | 15日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 15日目 |
・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。組み立て・調整の必需品!錆に強いステンレス製。必要なサイズ分だけ切断してご使用頂けます。【特長】・自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、 調整用として使用。所要寸法に切って使用します【用途】・隙間の測定に使用できる



トラスコ中山
フィラゲージ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)
4.7通常価格(税別):951円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,053円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):701円~

アサヒゲージ
フィラーゲージ 厚さ:0.01~1mm 幅:12.7mm
4.6通常価格(税別):1,378円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,009円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
4.7通常価格(税別):3,904円~