ツール用品技術窓口
コストパフォーマンス抜群のセラミック製0級相当ブロックゲージです。【特長】・錆びないので素手で取り扱え...
詳細を確認●ブロックゲージとは
| 等級 | 用途 | |
|---|---|---|
| K | 超精密測定用 | 標準ブロックゲージの確認・精密学術研究 |
| 0 | 精密測定用 | 検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検 |
| 1 | 一般測定用 | ゲージの精度点検・機械部品などの検査 |
| 2 | 工作用 | 測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け |

鋼との比較参考値
| 項目 | 材質 | ||
|---|---|---|---|
| セラミック | 鋼 | ||
| 硬度 | HV | 1,100~1,300 | 650~800 |
| 熱膨張係数 | 10-6/K | 8~10.5 | 11~11.5 |
| 比重 | 5.5~6 | 7.8 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 2~3.4 | 76 |
| 型番 | 商品コード | 規格(mm) |
|---|---|---|
| BC0-101 | 150722 | 1.01 |
| BC0-105 | 150726 | 1.05 |
| BC0-130 | 150733 | 1.3 |
| BC0-140 | 150734 | 1.4 |
| BC0-150 | 150735 | 1.5 |
| BC0-160 | 150736 | 1.6 |
| BC0-400 | 150742 | 4 |
| BC0-700 | 150745 | 7 |
| BC0-900 | 150747 | 9 |
| BC0-1900 | 150757 | 19 |
| BC0-7500 | 150767 | 75 |
| 呼び寸法(mm) | 0級 | ||
|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | 寸法許容差 (μm) | 寸法許容差幅 (μm) |
| - | 10 | ±0.12 | 0.10 |
| 10 | 25 | ±0.14 | 0.10 |
| 25 | 50 | ±0.20 | 0.10 |
| 50 | 75 | ±0.25 | 0.12 |
| 75 | 100 | ±0.30 | 0.12 |
※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,092円 ( 14,401円 ) | 15日目 |
13,092円 ( 14,401円 ) | 15日目 |
13,092円 ( 14,401円 ) | 15日目 |
13,092円 ( 14,401円 ) | 15日目 |
14,675円 ( 16,143円 ) | 15日目 |
14,675円 ( 16,143円 ) | 15日目 |
23,142円 ( 25,456円 ) | 15日目 |
15,568円 ( 17,125円 ) | 15日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 15日目 |
44,876円 ( 49,364円 ) | 15日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 15日目 |
コストパフォーマンス抜群のセラミック製0級相当ブロックゲージです。
【特長】
・錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
・測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
・鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
・経年変化がありません。
・鉄粉などが付着しません。
・校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図が付属しています。
【仕様】
・熱膨張係数:(9.5±1)×10^-6/K
・材質:ジルコニア
【主な用途】
・一般測定、検査用の基準ゲージ
・スペースブロック
・高付加価値部品

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

新潟精機(SK)
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

新潟精機(SK)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
4.8通常価格(税別):63,653円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
4.5通常価格(税別):4,400円~

新潟精機(SK)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
4.4通常価格(税別):6,657円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,002円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~

測範社
管用テーパねじプラグゲージ(R)
5通常価格(税別):20,721円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
4.7通常価格(税別):3,904円~