ツール用品技術窓口
ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
通常価格(税別):12,034円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形
通常価格(税別):15,761円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常価格(税別):20,367円~
通常出荷日:19日目 ~
ベイカー
ベイカー テストインジケーター
ベイカー
通常価格(税別):12,107円~
通常出荷日:1日目
エスコ
樹脂製角材[リプラギ]
エスコ
通常価格(税別):1,548円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,597円 ( 32,557円 ) | 25日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 25日目 |
27,453円 ( 30,198円 ) | 26日目 |
27,172円 ( 29,889円 ) | 26日目 |
25,744円 ( 28,318円 ) | 26日目 |
24,804円 ( 27,284円 ) | 25日目 |
27,111円 ( 29,822円 ) | 25日目 |
24,547円 ( 27,002円 ) | 25日目 |
23,436円 ( 25,780円 ) | 25日目 |
28,742円 ( 31,616円 ) | 25日目 |
28,480円 ( 31,328円 ) | 26日目 |
25,744円 ( 28,318円 ) | 26日目 |
25,060円 ( 27,566円 ) | 26日目 |
・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
【特長】
・標準モデルです
・視認性の向上
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠




| 角度(θ) | 補正係数(k) |
|---|---|
| 10° | 0.98 |
| 20° | 0.94 |
| 30° | 0.86 |
| 40° | 0.76 |
| 50° | 0.64 |
| 60° | 0.5 |
真の値(近似値)=読取値×補正係数(k)

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。
1. ご使用後は、各部に損傷等が無いか確認して全体を乾いた布などで清掃してください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):12,034円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):12,034円~

テクロック
レバーテスト(オートクラッチ)
5通常価格(税別):11,873円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形
5通常価格(税別):15,761円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):11,093円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):23,329円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.001mmタイプ
0通常価格(税別):11,606円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):16,103円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):8,193円~