17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
411,977円
税込単価
453,175円
通常出荷日:4日目

【特長】・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、または電気マイクロメータの感度...

詳細を確認
  • 種類
    テスタ
  • 測定範囲 (mm)
    0~1
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.0002
  • 戻り誤差 (μm)
    0.2
  • 指示精度 (μm)
    ±0.2

型番:

521-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

521-103の仕様・寸法情報

種類
テスタ
測定範囲(mm)
0~1
目量・最小表示(mm)
0.0002
戻り誤差(μm)
0.2
指示精度(μm)
±0.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
521-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411,977円
( 453,175円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、または電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます
・ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取付穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)の型番521-103のページです。 型番521-103に関する仕様情報を記載しております。
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格411,977円161,641円161,641円27,602円27,602円18,581円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類テスタテスタテスタカウンタカウンタ-
測定範囲(mm)0~10~250~25---
目量・最小表示(mm)0.00020.0010.0010.01(±9999.99)/0.001(±999.999)0.01/0.001切換え-
戻り誤差(μm)0.20.50.5---
指示精度(μm)±0.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました