17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
77,170
税込単価
84,887
通常出荷日:4日目

【特長】・ミツトヨ 水平器 基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)

型番:

211-016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

211-016の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
その他付属品
マグネット
なし
仕様
RA-1600標準付属品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
211-016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,170
( 84,887 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミツトヨ 水平器 基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)の型番211-016のページです。 型番211-016に関する仕様情報を記載しております。
基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基準半球真円度測定機(ミツトヨ品番)
ノンプリズムトータルステーション
平形精密水準器 A級
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
メーカーミツトヨSTSトラスコ中山新潟精機(SK)理研計測器新潟精機(SK)
通常価格77,170585,000102,070 -233,60975,826 -170,358 -
通常出荷日4日目9日目1日目3日目8日目3日目
校正証明書
商品タイプその他付属品デジタル水平器水平器デジタル水平器水平器デジタル水平器
マグネットなしなしなしなしなしなし
仕様RA-1600標準付属品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト