17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)(ミツトヨ品番)

スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
114,577662,828
税込単価
126,035729,111
通常出荷日:5日目

【特長】・数々の特長を持つスケヤゲージブロックのセットです。2個組から112個組までご用意しております...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    セット
  • 材質
  • 商品タイプ
    本体
  • 熱膨張係数
    10.8±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度 (g/㎤)
    7.8
  • ビッカース硬さ
    800HV
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • JISの等級

  • 寸法段階(mm)

  • 組数(個組)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

JISの等級

寸法段階

(mm)

組数

(個組)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
0.5・1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
0級
0.001 ~ 25
112
BM4-112-0
1個
0.5・1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
1級
0.001 ~ 25
112
BM4-112-1
1個
0.5・1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
2級
0.001 ~ 25
112
BM4-112-2
1個
0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
0級
0.01 ~ 25
103
BM4-103-0
1個
0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
103
BM4-103-1
1個
0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
103
BM4-103-2
1個
0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
0級
0.01 ~ 25
76
BM4-76-0
1個
0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
1級
0.01 ~ 25
76
BM4-76-1
1個
0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
2級
0.01 ~ 25
76
BM4-76-2
1個
1・2…24 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 25・50・75・100
0級
0.01 ~ 25
47
BM4-47-0
1個
1・2…24 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
47
BM4-47-1
1個
1・2…24 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
47
BM4-47-2
1個
1・2…9 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 10・20・30 / 60
0級
0.01 ~ 10
32
BM4-32-0
1個
1・2…9 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 10・20・30 / 60
1級
0.01 ~ 10
32
BM4-32-1
1個
1・2…9 / 1.005 / 1.01…1.09 / 1.1…1.9 / 10・20・30 / 60
2級
0.01 ~ 10
32
BM4-32-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662,828
( 729,111 )
5日目
496,751
( 546,426 )
5日目
397,640
( 437,404 )
5日目
602,112
( 662,323 )
5日目
452,106
( 497,317 )
5日目
361,925
( 398,118 )
5日目
444,963
( 489,459 )
5日目
334,245
( 367,670 )
5日目
268,171
( 294,988 )
5日目
335,138
( 368,652 )
5日目
252,099
( 277,309 )
5日目
202,097
( 222,307 )
5日目
190,490
( 209,539 )
5日目
143,167
( 157,484 )
5日目
114,577
( 126,035 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数々の特長を持つスケヤゲージブロックのセットです。2個組から112個組までご用意しておりますので、用途に合わせてお選びください
・アクセサリを使用する場合はミツトヨ製ゲージブロックアクセサリをご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)(ミツトヨ品番)
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
サインバー
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ理研計測器
通常価格114,577-101,18320,20585,41759,111 -
通常出荷日5日目5日目4日目19日目7日目〜
校正証明書
単品・セット区分セットセット単品セット単品
材質セラミックセラミック
商品タイプ本体本体アクセサリ本体アクセサリ
熱膨張係数10.8±0.5(10の-6乗/K)10.8±0.5(10の-6乗/K)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト