17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゲージブロック(ミツトヨ品番)

ゲージブロック(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
177,097436,927
税込単価
194,807480,620
通常出荷日:5日目

【特長】・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    セット
  • 材質
  • 商品タイプ
    本体
  • 熱膨張係数
    10.8±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度 (g/㎤)
    7.8
  • ビッカース硬さ
    800HV
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • JISの等級

  • 寸法段階(mm)

  • 組数(個組)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

JISの等級

寸法段階

(mm)

組数

(個組)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
0.5・1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
1級
0.001 ~ 25
112
BM1-112-1
1個
0.5・1…24.5 / 1.0005 / 1.001…1.009 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
2級
0.001 ~ 25
112
BM1-112-2
1個
0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
103
BM1-103-1
1個
0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
103
BM1-103-2
1個
0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
1級
0.01 ~ 25
76
BM1-76-1
1個
0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
2級
0.01 ~ 25
76
BM1-76-2
1個
0.5 / 1・2・3…24 / 1.001・1.002…1.009 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
1級
0.001 ~ 25
56
BM1-56-1
1個
0.5 / 1・2・3…24 / 1.001・1.002…1.009 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
2級
0.001 ~ 25
56
BM1-56-2
1個
1・2・3…24 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
47
BM1-47-1
1個
1・2・3…24 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
47
BM1-47-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436,927
( 480,620 )
5日目
349,424
( 384,366 )
5日目
395,854
( 435,439 )
5日目
316,387
( 348,026 )
5日目
292,279
( 321,507 )
5日目
235,134
( 258,647 )
5日目
251,206
( 276,327 )
5日目
201,205
( 221,326 )
5日目
221,741
( 243,915 )
5日目
177,097
( 194,807 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゲージブロック(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージブロック(ミツトヨ品番)
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
超硬ブロックゲージ K0級
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格177,097-101,18320,20548,77985,417
通常出荷日5日目5日目4日目5日目19日目
校正証明書
単品・セット区分セットセット単品単品セット
材質セラミック超硬セラミック
商品タイプ本体本体アクセサリ本体本体
熱膨張係数10.8±0.5(10の-6乗/K)10.8±0.5(10の-6乗/K)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト