17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番) 516-968

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
101,183
税込単価
111,301
通常出荷日:5日目

【特長】・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に...

詳細を確認

型番:

516-968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

516-968の仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
セット
材質
呼び寸法(mm)
1・2・3…9 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 10・20・30 / 60
商品タイプ
本体
JISの等級
2級
寸法段階(mm)
0.01 ~ 10
組数(個組)
32
熱膨張係数
10.8±0.5(10の-6乗/K)
密度(g/㎤)
7.8
コードNo・符号・パーツNo
BM1-32-2
ビッカース硬さ
800HV

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
516-968
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,183
( 111,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)の型番516-968のページです。 型番516-968に関する仕様情報を記載しております。
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格101,18385,41720,205
通常出荷日5日目19日目4日目
校正証明書
単品・セット区分セットセット単品
材質セラミックセラミック
呼び寸法(mm)60 / 1.005 / 10・20・30 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 1・2・3…91 / 1.5 / 10 / 15 / 2 / 20 / 25 / 3 / 5 / 1.25-
商品タイプ本体本体アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました