ツール用品技術窓口

516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
54,708円
税込単価
60,179円
通常出荷日:4日目

【特長】・ゲージブロック手入れセットはかえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲージブロック...

詳細を確認
  • 校正証明書
    無
  • 単品・セット区分
    セット
  • 商品タイプ
    本体
  • セット内容
    両面ラップ済みセラストン、オプチカルフラットOF-45B、 ピン セット、ブラシ(写真用ブロワブラシ)、面拭き紙、下敷(B4版、人工鹿皮)、洗浄液容器(ポリ容器、100mL)、検査用手袋

型番:

516-650E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

516-650Eの仕様・寸法情報

校正証明書
無
単品・セット区分
セット
商品タイプ
本体
セット内容
両面ラップ済みセラストン、オプチカルフラットOF-45B、 ピン セット、ブラシ(写真用ブロワブラシ)、面拭き紙、下敷(B4版、人工鹿皮)、洗浄液容器(ポリ容器、100mL)、検査用手袋

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
516-650E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,708円
( 60,179円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲージブロック手入れセットはかえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲージブロック使用時の必需品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)の型番516-650Eのページです。 型番516-650Eに関する仕様情報を記載しております。
516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)
516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)
スケヤゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM(ミツトヨ品番)
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格54,708円216,294円159,494円86,458円101,183円20,205円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目5日目4日目
校正証明書無無無有無無
単品・セット区分セットセットセットセットセット単品
商品タイプ本体本体本体本体本体アクセサリ
セット内容両面ラップ済みセラストン、オプチカルフラットOF-45B、 ピン セット、ブラシ(写真用ブロワブラシ)、面拭き紙、下敷(B4版、人工鹿皮)、洗浄液容器(ポリ容器、100mL)、検査用手袋長尺ゲージブロックホルダ(A、B、C、D、E)×1、クランプコマ×3、ベースブロック×1、平形ジョウ(B形)×2、丸形ジョウ×2、スクライバ×1丸形ジョウ( 2・5mm)×2、平形ジョウ 10mm×1、センターポイント 2mm×1、スクライバ×1、ベース 10mm×1、植込みボルト×2、皿小ねじ(1 1/4"・5/8)×2、溝付ナット×2、アジャスタブルタイロッド(6"・4 1/2")×2,タイロッド(3"・2 1/4"・1 1/2"・3/4")×1、ローレットねじ×21.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました