17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー (ショート・9本組) HYZ041CBHS9

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー (ショート・9本組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HYZ041CBHS9

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でも楽に挿入できます
・ショートタイプは、狭い場所でもねじを回すことができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト