17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)

通常単価(税別)
2,6534,566
税込単価
2,9185,023
通常出荷日:4日目

【特長】・クロームメッキ処理を施しています。・先端タイプ:ボールポイント

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
8
232
1個
10
238
1個
6
182
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
4日目
4,566
( 5,023 )
4日目
2,653
( 2,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ処理を施しています。
・先端タイプ:ボールポイント

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ボールポイント六角レンチセット(9本組み)
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,653-2,804 -7,4557,2906,2597,082
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品セット品
表面処理クロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキ黒染め酸化処理黒染め酸化処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト