ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)

通常単価(税別)
12,707円
税込単価
13,978円
通常出荷日:4日目

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセットです。

型番:

HPS229S6R6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPS229S6R6の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差替式
○
軸形状
六角
軸径(mm)
6
単品/セット
セット
マグネット
なし
替軸全長(mm)
150
セット内容
システム6用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・マイナスブレード1本・プラスブレード1本・ポジドライブ1本・トルクスブレード2本・ロールアップバック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HPS229S6R6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,707円
( 13,978円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)の型番HPS229S6R6のページです。 型番HPS229S6R6に関する仕様情報を記載しております。
システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入り)
システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(16本入)
システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)
[+-Pozi Hex Torx]ターボギアドライバーセットEA550BT-16
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.RED
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAエスコPBスイスツールズ
通常価格12,707円24,432円15,369円24,986円26,241円5,528円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 64 / 5.5 / 6 / 6.52 / 31.5 / 2 / 3 / 44 / 5.5 / 6.54 / 5.5 / 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 10.8 / 1 / 1.20.4 / 0.50.25 / 0.4 / 0.5 / 0.80.8 / 1 / 1.20.6 / 0.8 / 1
先端サイズ・トルクスT20 / T10 / T15 / T25T40 / T30 / T20 / T10 / T15 / T25T6 / T5 / T8 / T3 / T4T6 / T5 / T10 / T8 / T9 / T7 / T3 / T4T30 / T20 / T10 / T15 / T25T20 / T10 / T15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました