ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(ロールアップバック付)

通常単価(税別)
26,970円
税込単価
29,667円
通常出荷日:4日目

【特長】・ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー・六角ナット交換ブレードとハ...

詳細を確認

型番:

HSR771S6NR12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSR771S6NR12の仕様・寸法情報

先端形状
六角
差替式
○
軸形状
六角
軸径(mm)
6
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
赤 / 黒
替軸全長(mm)
150
セット内容
システム6用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・4.0-150、4.5-150、5.0-150、5.5-150、6.0-150、7.0-150、8.0-150、9.0-150、10.0-150、11.0-150、13.0-150(六角ナット径×全長)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HSR771S6NR12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,970円
( 29,667円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー
・六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(ロールアップバック付)の型番HSR771S6NR12のページです。 型番HSR771S6NR12に関する仕様情報を記載しております。
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(ロールアップバック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(ロールアップバック付)
システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(ロールアップバック付)
システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)
システム6 ESD交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入り)
システム4 パウチセット
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格26,970円18,976円12,707円13,261円24,432円10,493円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
先端形状六角六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)
差替式○○○○○○
軸形状六角六角六角六角六角六角
軸径(mm)666664
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト