ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)

通常単価(税別)
24,512円~24,828円
税込単価
26,963円~27,311円
通常出荷日:4日目

【特長】・システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることがで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・六角(mm)

先端サイズ・トルクス

セット内容

最小発注数量
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
1.5 ~ 2.5
T6 / T7 / T8 / T9
システム4用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・マイナス(1.5-3.0、2.0-3.5、2.5-4.0)・プラス(PH000-PH00、PH0-PH1)・トルクス(T6-T8、T7-T9)・1.5-1.5、2-2、2.5-2.5(六角+六角ボールポイント)
1個
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
1.3 ~ 3
-
システム4用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・マイナス(1.5-3.0、2.0-3.5、2.5-4.0)・プラス(PH000-PH00、PH0-PH1)・1.3-1.3、1.5-1.5、2-2、2.5-2.5、3-3(六角+六角ボールポイント)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,828円
( 27,311円 )
4日目
24,512円
( 26,963円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます
・突き出しの長さは18~90mmまで調整可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)
システム6 ESD交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入り)
システム6 交換ブレードセット 6本組(ロールアップバック付)
システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(16本入)
システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格24,512円-13,261円24,432円12,707円15,369円24,986円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 43.5 / 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.54 / 5.5 / 6 / 6.54 / 62 / 31.5 / 2 / 3 / 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.25 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.80.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8 / 1 / 1.20.8 / 10.4 / 0.50.25 / 0.4 / 0.5 / 0.8
ボールポイント○○○---
差替式○○○○○○

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト