ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)

通常単価(税別)
24,986円
税込単価
27,485円
通常出荷日:4日目

【特長】・システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることがで...

詳細を確認

型番:

HPS384S4XB26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPS384S4XB26の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.25 ~ 0.8
先端サイズ・六角(mm)
0.7 ~ 4
先端サイズ・トルクス
T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10
差替式
○
軸形状
六角
軸径(mm)
4
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
黄 / 黒
替軸全長(mm)
120
セット内容
システム4用ソフトフィニッシュ(R)ハンドル・システム4用ビットホルダー・ビット(-1.5、-2.0、-3.0、-4.0、PH000、PH00、PH0、PH1、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、六角0.7、六角0.9、六角1.3、六角1.5、六角2.0、六角2.5、六角3.0、六角4.0)

型番リスト

表示件数
型番
HPS384S4XB26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,986円
( 27,485円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます
・突き出しの長さは18~90mmまで調整可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)の型番HPS384S4XB26のページです。 型番HPS384S4XB26に関する仕様情報を記載しております。
システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(26本入)のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました