17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(16本入) HSS350S4XB16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

システム4用 ESDビットセット ボックスタイプ(16本入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSS350S4XB16

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます
・突き出しの長さは18~90mmまで調整可能です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2 ~ 3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4 ~ 0.5
先端サイズ・六角(mm)
0.9 ~ 1.5
先端サイズ・トルクス
T3 / T4 / T5 / T6 / T8
差替式
軸形状
六角
軸径(mm)
4
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
黄 / 黒

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト