17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

システム6用 1/4" 六角ビットホルダー

通常単価(税別)
4,124円
税込単価
4,536円
通常出荷日:4日目

別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。

型番:

HRX388HBH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRX388HBHの仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
全長(mm)
150
マグネット
なし
ビットホルダー差込角(mm)
6.35
軸径(mm)
6.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRX388HBH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,124円
( 4,536円 )
4日目

詳細情報

基本情報

別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システム6用 1/4" 六角ビットホルダーの型番HRX388HBHのページです。 型番HRX388HBHに関する仕様情報を記載しております。
システム6用 1/4" 六角ビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システム6用 1/4" 六角ビットホルダー
システム6用 1/4" ナットドライバーホルダー
電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6
1/4″(6.35mm) インパクトビットホルダー 12139
1/4"HEXビットホルダー リング式
1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)
メーカーWIHAWIHAPBスイスツールズKOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格4,124円3,743円1,494円1,922円2,111円2,288円
通常出荷日4日目4日目3日目9日目1日目1日目
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーアダプターアダプターアダプターアダプター
全長(mm)15015060265775
マグネットなしなしありなしなしあり
ビットホルダー差込角(mm)6.356.35----
軸径(mm)6.06.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました