17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレード

通常単価(税別)
3,372
税込単価
3,709
通常出荷日:4日目

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

  • 全長 (mm)
    136
  • 先端規格
    トルクス
  • 軸長 (mm)
    35
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大トルク値(Nm)

  • 先端サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大トルク値

(Nm)

先端サイズ

最小発注数量
20
T40
1個
10
T20
1個
15
T25
1個
20
T30
1個
5.5
T15
1個
15
T27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,372
( 3,709 )
4日目
3,372
( 3,709 )
4日目
3,372
( 3,709 )
4日目
3,372
( 3,709 )
4日目
3,372
( 3,709 )
4日目
3,372
( 3,709 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレード
トルクス®絶縁ドライバー(ソフトフィニッシュ®)
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB
メーカーWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,3722,693 -7,6637,5325,2836,593
通常出荷日4日目4日目3日目3日目1日目1日目
全長(mm)136164190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 230 / 195 / 165205 / 230 / 175 / 165
先端規格トルクストルクスマイナス(-)/ポジプラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)トルクス
軸長(mm)3560100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125 / 70
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト