17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁Tハンドルトルクバリオ(R) 5-14Nm用 トルクセッター付

通常単価(税別)
47,891円
税込単価
52,680円
通常出荷日:4日目

【特長】・設定したトルクに到達するとクリック音が鳴り、ブレードがハンドル内を滑り、ネジの破損などを防ぎ...

詳細を確認
  • 先端規格
    ボックス
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • トルク値 (Nm)
    5~14
  • 差込角 (mm)
    6
  • ハンドル部:長さ
    56mm
  • ハンドル部:幅
    120mm
  • 精度
    ±6%

型番:

HQZ317TTV5-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HQZ317TTV5-14の仕様・寸法情報

先端規格
ボックス
単品・セット区分
単品
適用規格
IEC60900
トルク値(Nm)
5~14
差込角(mm)
6
ハンドル部:長さ
56mm
ハンドル部:幅
120mm
精度
±6%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HQZ317TTV5-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,891円
( 52,680円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定したトルクに到達するとクリック音が鳴り、ブレードがハンドル内を滑り、ネジの破損などを防ぎます
・ネジを緩める際もトルクが制限されますが、締める際の30%のトルクになります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁Tハンドルトルクバリオ(R) 5-14Nm用 トルクセッター付の型番HQZ317TTV5-14のページです。 型番HQZ317TTV5-14に関する仕様情報を記載しております。
絶縁Tハンドルトルクバリオ(R) 5-14Nm用 トルクセッター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁Tハンドルトルクバリオ(R) 5-14Nm用 トルクセッター付
絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレード
絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))
ソフトフィニッシュ(R)絶縁スリムバリオ用交換プラスビット(PH)
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ用マイナスビット
8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAエスコ
通常価格47,891円3,372円2,282円 -2,297円2,297円6,310円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目
先端規格ボックストルクスプラス(+)プラス(+)マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900無し
トルク値(Nm)5~14-----
差込角(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました