ツール用品技術窓口

絶縁 六角ねじ用交換ブレード

通常単価(税別)
3,372円
税込単価
3,709円
通常出荷日:4日目

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

  • 全長 (mm)
    136
  • 軸長 (mm)
    35
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端対辺寸法(mm)

  • 最大トルク値(Nm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端対辺寸法

(mm)

最大トルク値

(Nm)

最小発注数量
4
15
1個
3
5.5
1個
5
20
1個
6
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,372円
( 3,709円 )
4日目
3,372円
( 3,709円 )
4日目
3,372円
( 3,709円 )
4日目
3,372円
( 3,709円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁 六角ねじ用交換ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁 六角ねじ用交換ブレード
絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレード
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ
トルクス®絶縁ドライバー(ソフトフィニッシュ®)
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,372円3,372円6,528円2,693円 -7,663円7,532円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
全長(mm)136136160164190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195
軸長(mm)35355060100 / 80 / 125100 / 80 / 125
単品・セット区分単品単品単品単品セット品セット品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト