17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁 六角ナット交換ブレード

通常単価(税別)
3,894
税込単価
4,283
通常出荷日:4日目

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 先端対辺寸法(mm)

  • 最大トルク値(Nm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端対辺寸法

(mm)

最大トルク値

(Nm)

最小発注数量
13
20
1個
8
10
1個
10
17
1個
9
14
1個
7
5
1個
17
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,894
( 4,283 )
4日目
3,894
( 4,283 )
4日目
3,894
( 4,283 )
4日目
3,894
( 4,283 )
4日目
3,894
( 4,283 )
4日目
3,894
( 4,283 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビーハトルクドライバーの交換用ドライバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁 六角ナット交換ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁 六角ナット交換ブレード
絶縁トルクス(R)ねじ用交換ブレード
ソフトフィニッシュ(R)絶縁スリムバリオ用交換プラスビット(PH)
絶縁マイナスビット
絶縁トルクスビット
絶縁ポジドライブビット
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格3,8943,3722,2972,2972,2972,297
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
全長(mm)13613690757575
先端規格ボックストルクスプラス(+)マイナス(-)トルクスプラス(+)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト