ツール用品技術窓口

六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

通常単価(税別)
998円~16,318円
税込単価
1,098円~17,950円
通常出荷日:4日目

黒染め酸化処理がしてあります。

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 先端規格

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

先端規格

首下長

(mm)

最小発注数量
72
4
29
1個
41
1.3
13
1個
51
2
18
1個
105
8
44
1個
271
27
127
1個
57
2.5
20
1個
112
9
47
1個
339
32
157
1個
126
11
53
1個
94
6
38
1個
217
22
102
1個
46
1.5
15
1個
99
7
41
1個
241
24
114
1個
64
3
23
1個
119
10
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440円
( 1,584円 )
4日目
998円
( 1,098円 )
4日目
998円
( 1,098円 )
4日目
4,076円
( 4,484円 )
4日目
8,271円
( 9,098円 )
4日目
998円
( 1,098円 )
4日目
2,915円
( 3,207円 )
4日目
16,318円
( 17,950円 )
4日目
3,743円
( 4,117円 )
4日目
2,598円
( 2,858円 )
4日目
4,677円
( 5,145円 )
4日目
998円
( 1,098円 )
4日目
3,553円
( 3,908円 )
4日目
6,741円
( 7,415円 )
4日目
1,203円
( 1,323円 )
4日目
3,056円
( 3,362円 )
4日目

詳細情報

基本情報

黒染め酸化処理がしてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理
L型 トルクス(R)レンチ 黒染め酸化処理
いじり止め付トルクス(R)キーショートタイプ 黒染め酸化処理
トルクス(R)キー クラシックセット ショート 8本組
ウイングタイプ トルクス(R)キーハンドル
トルクス(R)キー クラシックセット 8本組
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格998円-1,053円 -1,156円 -5,476円1,084円 -6,037円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ(形状)L形レンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチ
先端形状・いじり防止L型レンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めありトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなし
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
表面処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト