ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本入)

通常単価(税別)
25,065円
税込単価
27,572円
通常出荷日:4日目

各8本×2種類の16本組セットです。

型番:

HPX398H8S8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HPX398H8S8の仕様・寸法情報

適応径
2 / 2.3 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.4 / 4 / 4.5 / 5 / 5.7 / 6 / 6.8 / 8 / 9 / 10 / 11mm
単品/セット
セット
セット内容
スパイラルビット(2.3、2.8、3.4、4.5、5.7、6.8、9.0、11.0)・ヘックスビット(2.0、2.5、3.0、4、5、6、8、10)各8本入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HPX398H8S8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,065円
( 27,572円 )
4日目

詳細情報

基本情報

各8本×2種類の16本組セットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本入)の型番HPX398H8S8のページです。 型番HPX398H8S8に関する仕様情報を記載しております。
エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本入)
エキストラクターセット ETS10
破損タップ除去用ドリル TPB
エキストラクターセット 左回転ドリル付
丸型エキストラクターセット
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
メーカーWIHATONEインプラスFORZAライト精機トラスコ中山
通常価格25,065円5,477円3,468円 -23,328円2,550円4,359円 -
通常出荷日4日目2日目2日目〜19日目11日目1日目〜
適応径2.3 / 5 / 4 / 6 / 3 / 2 / 9 / 8 / 6.8 / 5.7 / 2.8 / 4.5 / 3.4 / 2.5 / 10 / 11mmM5~M7 / M3~M4 / M7~M10 / M10~M16 / M4~M5-M5~M20M4-
単品/セットセット-単品セットセット-
セット内容スパイラルビット(2.3、2.8、3.4、4.5、5.7、6.8、9.0、11.0)・ヘックスビット(2.0、2.5、3.0、4、5、6、8、10)各8本入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました