ツール用品技術窓口

デジマックス デジタルノギス 0.01mm

通常単価(税別)
20,241円
税込単価
22,265円
通常出荷日:4日目

0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。

型番:

HRR942DC001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HRR942DC001の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
右勝手・左勝手
右勝手
重量(g)
139
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRR942DC001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,241円
( 22,265円 )
4日目

詳細情報

基本情報

0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマックス デジタルノギス 0.01mmの型番HRR942DC001のページです。 型番HRR942DC001に関する仕様情報を記載しております。
デジマックス デジタルノギス 0.01mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマックス デジタルノギス 0.01mm
150mm デジタルノギス
ダイヤルマックス アナログノギス 0.1×150mm
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス
ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm
メーカーWIHAエスコWIHAエスコエスコWIHA
通常価格20,241円5,324円9,551円20,846円7,809円12,549円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目4日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルアナログ(ダイヤル)デジタルデジタルアナログ(ダイヤル)
最大測定長(mm)150150150150200150
最小読取値(mm)0.010.010.10.010.010.1
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました