17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L型 トルクス(R)レンチ チタニウムシルバー

通常単価(税別)
1,0922,455
税込単価
1,2012,701
通常出荷日:4日目

チタニウムシルバーの商品です。

未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 先端規格

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

先端規格

首下長

(mm)

最小発注数量
101
T8
20
1個
72
T5
13
1個
191
T30
38
1個
88
T7
18
1個
232
T45
49
1個
80
T6
15
1個
210
T40
43
1個
136
T15
27
1個
148
T20
29
1個
176
T27
36
1個
111
T9
21
1個
121
T10
23
1個
163
T25
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092
( 1,201 )
4日目
1,235
( 1,359 )
4日目
1,393
( 1,532 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
2,455
( 2,701 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,941
( 2,135 )
4日目
1,171
( 1,288 )
4日目
1,195
( 1,315 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
1,092
( 1,201 )
4日目
1,156
( 1,272 )
4日目
1,235
( 1,359 )
4日目

詳細情報

基本情報

チタニウムシルバーの商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型 トルクス(R)レンチ チタニウムシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型 トルクス(R)レンチ チタニウムシルバー
マジックスプリング付 L型トルクス(R)レンチ
ボールエンド L型トルクス(R)レンチ スタビータイプ
L型 トルクス(R)レンチ 黒染め酸化処理
マジック スプリング付トルクス(R)L型レンチセット(7本組)
マジックスプリング(R)付トルクス(R) クラシックセット 8本組
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格1,092-1,314 -1,203 -1,053 -4,8838,009
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ(形状)トルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチ
先端形状・いじり防止トルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなし
単品・セット区分単品単品単品単品セット品セット品
表面処理チタニウムシルバー黒染め酸化処理チタニウムシルバー黒染め酸化処理マンガンリン酸化処理黒染め酸化処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト