ツール用品技術窓口

電気工用水準器 400mm

通常単価(税別)
8,508円
税込単価
9,359円
通常出荷日:4日目

【特長】・4個のマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠...

詳細を確認

型番:

HZZ207ESL400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HZZ207ESL400の仕様・寸法情報

校正証明書
無
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
400
マグネット
なし
色
黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HZZ207ESL400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,508円
( 9,359円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4個のマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線を引けます
・上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工用水準器 400mmの型番HZZ207ESL400のページです。 型番HZZ207ESL400に関する仕様情報を記載しております。
電気工用水準器 400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気工用水準器 400mm
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1
デジタル精密水準器
平形精密水準器
メーカーWIHAエスコエスコエスコアズワントラスコ中山
通常価格8,508円14,408円4,258円44,021円663,861円 -35,321円 -
通常出荷日4日目2日目1日目2日目35日目1日目
校正証明書無無無無無無
商品タイプ水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)400300160209145-
マグネットなし底面のみ底面のみなしなしなし
色黒銀黒白-黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート