17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)

通常単価(税別)
2,416円
税込単価
2,658円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドル内部にマグネタイザーが付いています・システム6の差替えドライバーブレードを保持します...

詳細を確認

型番:

481M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

481Mの仕様・寸法情報

種類
ドライバーハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
481M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,416円
( 2,658円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル内部にマグネタイザーが付いています
・システム6の差替えドライバーブレードを保持します
・ハンドル表面は一部がソフトグリップ仕様になっています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)の型番481Mのページです。 型番481Mに関する仕様情報を記載しております。
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
精密ドライバーハンドル
システム6 いじり止め付トルクスブレード
システム6 六角ナットブレード
PB225 差替式強力ドライバー用 1/4"SQドライブブレード
PB215 差替式ブレード(リーマー) 215E-2
メーカーWIHAANEXWIHAWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,416円794円 -2,574円2,732円1,351円1,060円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
種類ドライバーハンドルドライバーハンドルドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレードドライバーブレード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました