ツール用品技術窓口

1/2" SQ ハンドインパクトドライバーセット(6点セット)

通常単価(税別)
15,132円
税込単価
16,645円
通常出荷日:4日目

1/2インチ差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。

  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    11 / 9
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1.6
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • セット内容
    1/2"SQハンドインパクトドライバー・ビット4本(9×1.6、11×1.6・PH2×5/16、PH3×5/16)・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー、内径SQ1/2"

型番:

HSS257HIMP6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSS257HIMP6の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
9 ~ 11
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
差込角
12.7mm(1/2inch)
セット内容
1/2"SQハンドインパクトドライバー・ビット4本(9×1.6、11×1.6・PH2×5/16、PH3×5/16)・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー、内径SQ1/2"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSS257HIMP6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,132円
( 16,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

1/2インチ差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2" SQ ハンドインパクトドライバーセット(6点セット)の型番HSS257HIMP6のページです。 型番HSS257HIMP6に関する仕様情報を記載しております。
1/2" SQ ハンドインパクトドライバーセット(6点セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2" SQ ハンドインパクトドライバーセット(6点セット)
1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット EA550WA-6
1/2"DRインパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)EA683SM
インパクトドライバセット 8点セット ケース200×84×49mm
アタックドライバーセット AN112C
マイクロインパクトドライバーセット(7PCS)
メーカーWIHAエスコエスコKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所TRAD
通常価格15,132円20,769円5,803円8,322円6,679円1,494円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)11 / 91.2 / 1 / 0.810 / 81.67、9、125.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.65.5 / 6.5 / 42.7 / 1.3 / 1.0---
差込角12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)--
セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー・ビット4本(9×1.6、11×1.6・PH2×5/16、PH3×5/16)・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー、内径SQ1/2"-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました