17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

機械工用 パウチ入り工具セット 6本組 HXS397PCH6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

機械工用 パウチ入り工具セット 6本組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HXS397PCH6

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ソフトフィニッシュハンドルによりハンドル中央部は滑りづらく素早く高トルクの締め付けと快適な使用感を実現
・ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がり

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
6
外寸(mm)
W310×D240×H40
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
重量(kg)
1.116
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト