ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

機械工用 パウチ入り工具セット 5本組

通常単価(税別)
17,267円
税込単価
18,994円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソフトフィニッシュハンドルによりハンドル中央部は滑りづらく素早く高トルクの締め付けと快適な使...

詳細を確認

型番:

HZS082PCH5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HZS082PCH5の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
5
外寸(mm)
W310×D240×H40
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
重量(kg)
1.225
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HZS082PCH5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,267円
( 18,994円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフィニッシュハンドルによりハンドル中央部は滑りづらく素早く高トルクの締め付けと快適な使用感を実現
・ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がり

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械工用 パウチ入り工具セット 5本組の型番HZS082PCH5のページです。 型番HZS082PCH5に関する仕様情報を記載しております。
機械工用 パウチ入り工具セット 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械工用 パウチ入り工具セット 5本組
機械工用 パウチ入り工具セット 6本組
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
ESD工具セット 9本組
[60個組] フォークリフト整備用工具セット EA612SF-1B
[54個組]工具セットEA78
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAエスコエスコ
通常価格17,267円16,318円65,871円48,603円78,772円51,203円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目2日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネットツールケース・工具箱
セット内容(点)563196054
外寸(mm)W310×D240×H40W310×D240×H40W330×D270×H60W210×D140×H40508(W)×232(D)×300(H)410(W)×200(D)×230(H)
トレイなしなしなしなしありあり
キーロックなしなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました