ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ESD工具セット 9本組

通常単価(税別)
48,603円
税込単価
53,463円
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気を一定の速度で放電させるので、静電気によるリスクから電気装置を保護します・ESD工具の...

詳細を確認

型番:

HZZ399ESD9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HZZ399ESD9の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
9
外寸(mm)
W210×D140×H40
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
ブラック
重量(kg)
0.402
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HZZ399ESD9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,603円
( 53,463円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を一定の速度で放電させるので、静電気によるリスクから電気装置を保護します
・ESD工具のハンドルの表面抵抗率は10の6乗~10の9乗Ωです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD工具セット 9本組の型番HZZ399ESD9のページです。 型番HZZ399ESD9に関する仕様情報を記載しております。
ESD工具セット 9本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD工具セット 9本組
機械工用 パウチ入り工具セット 5本組
機械工用 パウチ入り工具セット 6本組
機械工用 パウチ入り工具セット 31本組
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAエスコエスコ
通常価格48,603円17,267円16,318円65,871円51,203円49,123円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)956315441
外寸(mm)W210×D140×H40W310×D240×H40W310×D240×H40W330×D270×H60410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)
トレイなしなしなしなしありあり
キーロックなしなしなしなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました