17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD 精密ピンセット タイプSS 135mm

通常単価(税別)
4,613円
税込単価
5,074円
通常出荷日:4日目

静電気を一定の速度で放電させるので、静電気によるリスクから電気装置を保護します。

型番:

HLS232TWS135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLS232TWS135の仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
全長(mm)
135
重量(g)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLS232TWS135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,613円
( 5,074円 )
4日目

詳細情報

基本情報

静電気を一定の速度で放電させるので、静電気によるリスクから電気装置を保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD 精密ピンセット タイプSS 135mmの型番HLS232TWS135のページです。 型番HLS232TWS135に関する仕様情報を記載しております。
ESD 精密ピンセット タイプSS 135mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD 精密ピンセット タイプSS 135mm
ESD 精密ピンセット タイプ00 120mm
ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm
ESD 精密ピンセット タイプGG 130mm
ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm
ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格4,613円5,555円3,854円4,393円4,851円4,218円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
先端タイプ先細りストレート標準ストレート標準ストレート先細りストレート先曲り平型 / 丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
全長(mm)135120130130120120
重量(g)182020221919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました