17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクス(R)ボールエンド クラシックセット 8本組

通常単価(税別)
9,314円
税込単価
10,245円
通常出荷日:4日目

【特長】・斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできま...

詳細を確認

型番:

HWS239TB8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HWS239TB8の仕様・寸法情報

タイプ(形状)
トルクスレンチ
先端形状・いじり防止
トルクスレンチいじり止めなし
単品・セット区分
セット品
表面処理
黒染め酸化処理
セット内容
T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HWS239TB8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,314円
( 10,245円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです
・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス(R)ボールエンド クラシックセット 8本組の型番HWS239TB8のページです。 型番HWS239TB8に関する仕様情報を記載しております。
トルクス(R)ボールエンド クラシックセット 8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクス(R)ボールエンド クラシックセット 8本組
トルクス(R)キー クラシックセット 8本組
トルクス(R)キー クラシックセット ショート 8本組
マジックスプリング(R)付トルクス(R) クラシックセット 8本組
トルクスプラス(R)キー クラシックセット 8本組
マジックスプリング(R)付トルクス(R) クラシックセット 7本組
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格9,314円6,037円5,476円8,009円8,397円8,246円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ(形状)トルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチトルクスレンチ
先端形状・いじり防止トルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなしトルクスレンチいじり止めなし
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
表面処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理黒染め酸化処理
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T409IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IPT6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました