17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ L/D=25、40、45 クロス穴仕様

通常単価(税別)
115,930145,829
税込単価
127,523160,412
通常出荷日:1日目~2日目

切れ刃に施したチップブレーカ形状で抜群の切屑処理と高い送り性能を実現し、旋盤及びマシニングセンタでの深...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 仕様

性能・試験情報

深穴工具との加工能率比較

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 試験情報

クロス穴加工可否

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 試験情報

外形図

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 推奨切削条件表

選定サポート情報

穴あけ工具のドリル径と加工深さ

刃先交換式ドリル・ヘッド交換式ドリル

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 選定サポート情報

インデクサブルガンドリルガイド

インデクサブルガンドリル&ろう付けガンドリル

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 選定サポート情報

★★★(良好)⇔★(標準)

部品

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D=25、クロス穴仕様 部品

※推奨締付けトルク(N・m):SR34-508=0.9、SR14-560/S=1.2、SR14-571/S=3.2、SR14-506=4.8

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる
    (f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す
    (n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

シャンク長

(mm)

適合ネジ

適合レンチ

加工公差

(mm)

最小発注数量
8
211.2
284
234
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1、CSPB-2FL2.7-LH
IP-6F
-0.14~0.05
1個
8
379.2
452
402
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1、CSPB-2FL2.7-LH
IP-6F
-0.14~0.05
1個
8.5
218.7
292.5
242.5
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1、CSPB-2FL2.7-LH
IP-6F
-0.14~0.05
1個
8.5
349.2
423
373
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1、CSPB-2FL2.7-LH
IP-6F
-0.14~0.05
1個
14
377
467
411
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
14.68
377
468
412
25.4mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
15
402
494
438
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
15.06
402
494
438
25.4mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
16
427.2
520
464
25mm
TOHT08○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
18
477.2
573
517
25mm
TOHT08○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
18.24
478
573
517
25.4mm
TOHT09○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
18.64
478
573
517
25.4mm
TOHT09○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
19
503
599
543
25mm
TOHT09○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
20
528
630
570
32mm
TOHT09○○○
60
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.12~0.05
1個
23
603.4
709
649
32mm
TOHT11○○○
60
SR14-571/S、SR34-508
T-10/5、T-7F
-0.12~0.05
1個
23.8
628.4
736
676
31.75mm
TOHT11○○○
60
SR14-571/S、SR34-508
T-10/5、T-7F
-0.12~0.05
1個
24
628.4
736
676
32mm
TOHT11○○○
60
SR14-571/S、SR34-508
T-10/5、T-7F
-0.12~0.05
1個
28
703.7
827
757
40mm
TOHT12○○○
70
SR14-506、SR34-508
T-15F、T-7F
-0.12~0.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,915
( 144,007 )
2日目
145,829
( 160,412 )
2日目
130,915
( 144,007 )
2日目
142,515
( 156,767 )
2日目
115,930
( 127,523 )
1日目
115,930
( 127,523 )
1日目
115,930
( 127,523 )
1日目
115,930
( 127,523 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
122,070
( 134,277 )
1日目
132,820
( 146,102 )
1日目
132,820
( 146,102 )
1日目
132,820
( 146,102 )
1日目
132,820
( 146,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

切れ刃に施したチップブレーカ形状で抜群の切屑処理と高い送り性能を実現し、旋盤及びマシニングセンタでの深穴加工に最適です。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ L/D=25、40、45 クロス穴仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ L/D=25、40、45 クロス穴仕様
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格115,930-83,220 -84,000 -81,750 -87,000 -82,570 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
油穴(オイルホール)-
給油方式(詳細)内部給油内部給油---内部給油

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト